Termékek közzététele
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
    Elkay

    ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap

    Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA & ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372 (lead free)
    NSF 61 (Q≤1)

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
    • 1-3/4" coved corners.
    • 1-1/2" rolled rims.
    • 12" high, full-length backsplash.
    • Exposed surfaces blended by hand to a uniform lustrous satin finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets.
    • Kit includes ESSB2118 sink, one LK940BR03L2H faucet and one LK173 cast iron P-trap; conveniently packaged together to save you time.
    Specifikáció
    • Keywords: Wall Hung Service Sink Kit, service sink faucet​, floor service sink, ada service sink​, elkay service sink, food service portable sink​, free standing service sink​

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóESSB2118C
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportService Sink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám2
    • Magasság (hüvelyk)39.75
    • Szélesség (hüvelyk)17.5
    • Mélység (hüvelyk)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 19 19
    • OmniClass névService Sinks