Termékek közzététele
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
    Elkay

    LK1110 Lever Style Glass Filler

    Lever Style Glass Filler. Overall dimensions are 2-1/2" x 1-1/8" x 9- 1/2". Made of Stainless Steel.

    Compliance: 

    • NSF 372 (lead free) 
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA approved

    Features:

    • Instructions included to install in non-glass, filler-prepped coolers and fountains
    • Gooseneck filler
    • Plastic push lever control
    • Stainless steel
    • Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLK1110
    • TermékcsaládACCESSORY
    • TermékcsoportGlass Fillers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.5
    • Szélesség (hüvelyk)1.1
    • Mélység (hüvelyk)2.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyha