Termékek közzététele
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
    Elkay

    LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome

    Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome. Faucet has a flow rate of 4.0 GPM, and is made of Chrome-plated Brass material, with a Quarter Turn Ceramic Disc valve. Faucet requires 2 faucet holes.

    Compliance: 

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • NSF Standard 61
    • NSF Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • ADA & ICC

    Features:

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability
    • REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge
    • 2 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using two faucet holes
    • INTEGRAL STOPS: Water inlets with shutoffs that stop water flow at the faucet for easy maintenance
    Specifikáció
    • keywords: Service, utility
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLKB940C
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportScrub & Handwash
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.9
    • Szélesség (hüvelyk)10
    • Mélység (hüvelyk)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők