Termékek közzététele
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
    Elkay

    LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome

    Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome. Faucet has a flow rate of 1.5 GPM, and is made of Chrome-plated Brass material, with a Quarter Turn Ceramic Disc - Cold valve. Faucet requires 1 faucet holes.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • NSF Standard 61
    • NSF Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC
    • CEC listed

    Features

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability
    • REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge
    • 1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole
    • SINGLE-LEVER RIGHT HANDLE: One, right side handle makes operation fast and easy

    Specifikáció
    • keywords: Classroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLKD208513C
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportClassroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12.5
    • Szélesség (hüvelyk)16
    • Mélység (hüvelyk)6.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők