Termékek közzététele
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
    Elkay

    LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome

    Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles Chrome
    Specifikáció
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks.

      3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLKD2432C
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportFood Service
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)17
    • Szélesség (hüvelyk)9
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők