Termékek közzététele
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    Specifikáció
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO03766
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportDimmers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)25
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeLettország
    • Nettó tömeg (kg)0.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000025
    • ETIM-névDimmer
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 leírásDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17 13
    • OmniClass névDimmers
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa