Termékek közzététele
Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

4.1/5 csillag4.1(24 vélemény)
Fixed, disconnectable, removable and withdrawable distribution and motor feeders, installation of variable speed drives and power factor correction and filtering equipment, high incomer packing density Switchboard type-tested to IEC 61439-1&2 Performance: Main busbar In = up to 7300 A Main busbar Isc = up to 150 kA Rated voltage = 690 V Benefits The most flexible and upgradeable switchboard on the market The quality and performance of a tested switchboard manufactured by Schneider Electric or by one of our skilled licensed partners in your region Mixed feeders (power distribution / motor control, fixed/disconnectable/withdrawable functional units) Maximum upgradeability whilst live Switchboard compactness / reduced footprint Optimised maintenance and operation : shared parts, ergonomics, operator and operational safety Applications Large industrial sites Critical process sites (compliant with the EdF - French Electricity Board - nuclear seismic standard, high level of internal arc confinement, corrosive atmospheres…) Large infrastructure and tertiary sites Marine applications
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOkken
  • TermékcsaládPanelboards & Switchboards
  • TermékcsoportLow Voltage Switchboard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2350
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical control panels for generators
  • UNSPSC kód26131801