Termékek közzététele
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 2-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 2-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white. 

    Specifikáció
    • E-nr. 1848802
       Kombinationsram PLUS 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO03790
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportFrames
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)157
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)10.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000007
    • ETIM-névCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kódSs_70
    • Uniclass 2015 leírásElectrical systems
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL