Termékek közzététele
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

4.2/5 csillag4.2(11 vélemény)
To protect against spills, the receptacle assembly is sealed with patent pending silicone gaskets to repel liquids in both the down and up positions. The countertop receptacle is UL Listed to 498 Section 146 to be water resistant to a half gallon of liquid spilled on the device. The receptacle face is perpendicular to the surface when in use. To switch between the down and up positions, the user simply pushes down on the device to initiate the pop-up function. Patented Tamper-resistant Cam Action outlets incorporate internal mechanisms to limit access to the energized internal components while allowing the user to insert a plug with little to no extra effort.   Installable in surface or flush mount options, the Pop-Up Countertop Receptacle is available in seven different finishes to compliment virtually any décor. They are available in black, white, brushed aluminum, brushed brass, brushed nickel, polished chrome, and matte bronze.   The Pop-Up Countertop Receptacle can be installed on almost any surface, bringing power to wherever you need it – and protecting the device against damage when not in use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-popup-countertop-receptacle-RCT200ALU
  • TermékcsaládWall / Furniture / Ceiling Products
  • TermékcsoportKitchen Counter Receptacle
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.4
  • Szélesség (hüvelyk)4.2
  • Mélység (hüvelyk)4.2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • Uniclass 2015 kódSs_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 27 11
  • OmniClass névElectrical Receptacles