Termékek közzététele
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBLC25163C

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow

    Compact size, flexible mounting options for ceiling, wall or bench
    Durable steel construction for commercial and general applications
    Automatic ratchet lock holds cord at desired length
    Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

    Specifikáció
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 25 Ft
      Cable Type - #16/3 SJT
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with a Hubbell HBL5969VBLK connector, yellow.
      UPC - 783585190105

      Dimensions
      Cable Length Active - 300
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 10 A
      Current / Amperage Rating - 10 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 16/3 SJT
      Feeder Cord - 16/3 SJT
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCord-and-Cable-Reels-HBLC25163C
    • TermékcsaládCable / Cord / Hose Reels
    • TermékcsoportCord Reels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • UNSPSC névCable reels
    • UNSPSC kód26121635
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 leírásHoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 17 11
    • OmniClass névElectrical Cable Reels