Termékek közzététele
PLUS switch 3x 1-pole screwless BLK RAL9005
PLUS switch 3x 1-pole screwless BLK RAL9005
PLUS switch 3x 1-pole screwless BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS switch 3x 1-pole screwless BLK RAL9005

    4.0/5 csillag4.0(9 vélemény)

    3-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color: black RAL9005. 

    Specifikáció
    • E-nr. 1848536

      16A, 250V

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO03906
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportSwitches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)11.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKapcsolóeszköz
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 00
    • OmniClass névElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL