Termékek közzététele
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Junction box, recessed, for single plaster. Equipped with ring and 8 pcs stubs for 16mm and 2 pcs for 20mm tubes. Supplementation with loose stubs is possible on the sides. On delivery, unarmed sides are tight. Delivered without plaster cover but with nozzles with sealing plug. c / c dimensions between fixing screws, 67mm. 

    Specifikáció
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO04948
    • TermékcsaládRED boxes
    • TermékcsoportBoxes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)132
    • Szélesség (mm)81
    • Mélység (mm)56
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC002600
    • ETIM-névBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • UNSPSC névElectrical boxes
    • UNSPSC kód39121303
    • OmniClass szám23-35 33 15 13
    • OmniClass névElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL