Termékek közzététele
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8/5 csillag3.8(13 vélemény)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color Polar white RAL90.

    Specifikáció
    • 5105377

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO05546
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportModular outlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)30
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.07
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC001264
    • ETIM-névData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC névOutlet box
    • UNSPSC kód39121308
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 névData Distribution Boxes
    • OmniClass szám23-37 13 15 13
    • OmniClass névLocal Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security