Termékek közzététele
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color Polar White RAL9010. 

    Specifikáció
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO06955
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportDCL Outlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)28
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC001025
    • ETIM-névTrip indicator
    • UNSPSC névLamp sockets
    • UNSPSC kód39111803
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 leírásSpecialist socket outlets
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa