Termékek közzététele
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Motion sensor PLUS 2200W,  detection range: 160 ° for mounting in installer box. Input for external pushbutton. 5-500 Lux. Time: 1sec-30min. Pulse mode. Mounting depth 27mm. PLUS black RAL9005.

    Specifikáció
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO06994
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportDimmers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)27
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000133
    • ETIM-névMovement sensor complete
    • UNSPSC névElectrical controls and accessories
    • UNSPSC kód391215
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_76
    • Uniclass 2015 leírásSensors and detectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 névSensors and Transmitters
    • OmniClass szám23-35 37 00
    • OmniClass névElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa