Termékek közzététele
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Specifikáció
    • 1849204

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07247
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportFrames RS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)299
    • Mélység (mm)10.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000007
    • ETIM-névCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kódSs_70
    • Uniclass 2015 leírásElectrical systems
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL