Termékek közzététele
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Specifikáció
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07273
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportSurface box
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)60
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000080
    • ETIM-névSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • UNSPSC névElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC kód391213
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 leírásSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL