Termékek közzététele
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.0/5 csillag4.0(9 vélemény)

    Double socket outlet RS16 flush. New socket with user-friendly conductor release buttons. 6x2 fast connections for FK and EK. Clear symbol marking. The socket has pinching connections. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite

    Specifikáció
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07362
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportSwitches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)107
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)20
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC000125
    • ETIM-névSocket outlet
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 leírásStandard socket outlets
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa