Termékek közzététele
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 31mm. Color black.

    Specifikáció
    • E-nr. 5200482 Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07452
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportUSB Outlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC000125
    • ETIM-névSocket outlet
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 leírásStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL