Termékek közzététele
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

    1-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Specifikáció
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07475
    • TermékcsaládIP44 outlet
    • TermékcsoportIP44 Swithes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)68
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC000125
    • ETIM-névSocket outlet
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 leírásStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL