Termékek közzététele
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
    ELKO

    RS16 night-light / down-light PW RAL9003

    Orientation /nightlight RS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Pure white.  

    Specifikáció
    • E-nr. 1848670
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO30135
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportOrientation lights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)84
    • Mélység (mm)17
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.06
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000064
    • ETIM-névInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 leírásEmergency exit devices
    • OmniClass szám23-35 47 00
    • OmniClass névElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring