Termékek közzététele
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)

Double Action folding inner door with reduced travel to resolve radius contradictions. It can be opened by pushing or pulling in both directions. It is only available as a door unit with wooden or metal frames in four finishes: pre-painted honeycomb, pre-painted solid core, laminate or watercolour (water-repellent compact laminate). The seal between the leaves is anti-finger pinch. It was designed for RMCs.

Specifikáció
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEDA
  • TermékcsaládPorte Pliante
  • TermékcsoportAquarelle
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-27
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 névFolding Doors
  • OmniClass szám23-17 11 15 27
  • OmniClass névFolding Wood Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors

Termék elérhetősége

Európa