Termékek közzététele
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Novoband Access is a profile made of natural aluminum designed to be installed as an element of guidance for people with visual disabilities within the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    This profile is easy to install on finished floorings. Highly resistant, allows intense traffic and serves not only as an element of guidance for the disabled but also to warn of potential dangers.

    Lépjen kapcsolatba a EMAC céggel

    Specifikáció
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNPLEAL
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportPodotactile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-22
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)30
    • Mélység (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEC001231
    • ETIM-névMounting aid building technology
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_31
    • Uniclass 2015 leírásFloor and stair trims
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConstruction Aids
    • OmniClass szám23-25 45 11 21 13
    • OmniClass névPhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes