Termékek közzététele
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Specifikáció
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2096
    • TermékcsaládComa
    • TermékcsoportStool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)495
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4.92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    3.6/5 csillag 3.6 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)