Termékek közzététele
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
    Enea

    Kaiak confident armchair

    4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of Kaiak confident chair, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and it has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. Its 4-star swivel structure can be lacquered in any of our colours.

    Specifikáció
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3285
    • TermékcsaládKaiak
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)815
    • Szélesség (mm)565
    • Mélység (mm)525
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    3.6/5 csillag 3.6 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)