Termékek közzététele
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
    Enea

    Street chair

    4.2/5 csillag4.2(10 vélemény)

    The chair and the stool of Street collection represent the first step in our expansion into outdoor furniture. The unique techniques in shaping steel tubes allow the family to endure any weather condition.

    Street chair, specifically designed for outdoor spaces, is made of steel lacquered in any of our colours. It is a very ergonomic model, stackable and with an optional seat cushion available.

    Specifikáció
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3601
    • TermékcsaládStreet
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)775
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)5.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    3.6/5 csillag 3.6 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)