Termékek közzététele
Bio armchair
Bio armchair
Bio armchair
    Enea

    Bio armchair

    Bio collection gives good user comfort and it is ideal for the contract sector and work spaces. There are two different models available, a more lightweight one with a short backrest, Bio, and a more ergonomic one with a large backrest, Bio L.

    The 4-legged structure of Bio chair is made of steel chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are produced in polypropylene which can be upholstered in a broad range of fabrics. The sturdiness of this model means it easy blends into high-traffic spaces like waiting rooms, hospitals, and the public and contract sector.

    Specifikáció
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3800
    • TermékcsaládBio
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)801
    • Szélesség (mm)536
    • Mélység (mm)561
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)9.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    3.6/5 csillag 3.6 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)