Termékek közzététele
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
    Enea

    Lottus Wood stool medium

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood stool with backrest and 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, this model is available in two heights: a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Specifikáció
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • Die-cast aluminium stool footrest L-2630 UNE 38-263
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4792
    • TermékcsaládLottus
    • TermékcsoportStool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)880
    • Szélesség (mm)440
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7.84
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    3.6/5 csillag 3.6 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)