Termékek közzététele
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The low Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics, and that is why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    Specifikáció
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9505
    • TermékcsaládPuck
    • TermékcsoportPuff
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)6.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    3.6/5 csillag 3.6 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)