Termékek közzététele
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
    erfal

    M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation

    Erfal roller blinds in the three sizes S - M - XL are the ideal and individual solution for your project. Whether window bar installation (S-cassette roller blinds), mullion-and-transom façade (M roller blinds) or large-scale shading (XL roller blinds), you can equip the roller blinds with more than 240 fabrics. Choose different fixations like Basis brackets, mounting profile or cassette variants. Optionally, the roller blinds can be manufactured with side guidance or profile guidance (for better fabric guidance and darkening), as well as with manual (chain or crank) or motorized operation. In addition to the standard colors, all aluminum parts can also be coated in RAL Classic colors. Whether you are planning new offices or a health care, hotel, school, and administrative facility, erfal roller blinds are a classic visual and sunscreen product.
    Specifikáció
    • M - roller blind Basic bracket Aluminium shaft 36, 43 or 44 (Motor) mm with piping groove Chain operating elements in transparent, white, grey, black or nickel alt. Motor operation 23V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white, grey or black Powder-coated aluminium end profile (white RAL 9016, anodised silver or black RAL 9005) Side guiding available Size range: width 40-280 cm height 35-300 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM_Basic_Bracket
    • Termékcsaládroller blinds
    • Termékcsoportinternal sun shading systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)2800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015 leírásRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoller Window Shades
    • OmniClass szám23-17 21 13 11
    • OmniClass névWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa