Termékek közzététele
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertical blind Monomatic/Decomatic

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    Best privacy and glare protection for individual light regulation with vertical blinds. Erfal offers custom-made running rails for your object, as well as curved and slope systems for mounting on the ceiling, wall or in the niche. The operating types are Monomatic for turning and moving the vertical blinds by chain, as well as pull cord / turning chain for separate operation. Choose the two slat widths 89mm and 127mm from more than 160 object fabrics. 4 colors are available as standard colors of the aluminum top rail, all profiles can also be coated according to the RAL Classic colors. Depending on the type of operation, widths up to 600cm are possible.
    Specifikáció
    • Vertical blind Monomatic Endless chain operation or Pull chord/Turning chain operation Powder-coated aluminium rail profile (white RAL 9016, black RAL 9005 dark brown RAL 8077 or silver anodised) 40 x 25 mm Operation elements in tranpsparent, white, grey or black Clip fixation (Ceiling) or bracket fixation (Wall), opt. installation profile Slats 127 mm or 89 mm with Size range: width 600 cm (700 cm Pull chord/Turning chain) height 440 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVertical_blind
    • Termékcsaládvertical blinds
    • Termékcsoportinternal sun shading systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4400
    • Szélesség (mm)6000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_95
    • Uniclass 2015 leírásVertical blinds
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindow Shades
    • OmniClass szám23-17 21 13 11 13
    • OmniClass névVertical Window Blinds
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa