Termékek közzététele
XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
    erfal

    XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation

    4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)
    Erfal roller blinds in the three sizes S - M - XL are the ideal and individual solution for your project. Whether window bar installation (S-cassette roller blinds), mullion-and-transom façade (M roller blinds) or large-scale shading (XL roller blinds), you can equip the roller blinds with more than 240 fabrics. Choose different fixations like Basis brackets, mounting profile or cassette variants. Optionally, the roller blinds can be manufactured with side guidance or profile guidance (for better fabric guidance and darkening), as well as with manual (chain or crank) or motorized operation. In addition to the standard colors, all aluminum parts can also be coated in RAL Classic colors. Whether you are planning new offices or a health care, hotel, school, and administrative facility, erfal roller blinds are a classic visual and sunscreen product.
    Specifikáció
    • XL - roller blind Basic bracket Aluminium Shaft 52 or 65 mm with piping groove Chain operating elements in transparent, grey or nickel alt. Motor operation 230V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white or grey Powder-coated aluminium bracket profile and end profile (white RAL 9016 or grey RAL 9006) Bracket fixation (ceiling or wall) Side guidance available Size range: width 40-440 cm height 35-400 cm ca. 16 m²
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóXL_Basic_Brackets
    • Termékcsaládroller blinds
    • Termékcsoportinternal sun shading systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4000
    • Szélesség (mm)4400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015 leírásRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoller Window Shades
    • OmniClass szám23-17 21 13 11
    • OmniClass névWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment