Termékek közzététele
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Elevation Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító554000
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportToilet Tissue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)437
    • Mélység (mm)133
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)1.593
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 31
    • OmniClass névToilet Tissue Dispensers