Termékek közzététele
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • TermékcsaládRoller Max
    • TermékcsoportDining Tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)76
    • Szélesség (mm)125
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Nettó tömeg (kg)52.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok