Termékek közzététele
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm

    A functional accessory with a refined, purposeful presence, the Core outdoor tray is designed for everyday outdoor living. Its generous surface is ideal for carrying drinks, plates, or essentials, and it can be paired with the outdoor tray tables for added versatility. Crafted in natural solid teak, the tray brings strength and durability to open-air settings.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító30002-Core-outdoor-tray
    • TermékcsaládCore
    • TermékcsoportTrays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció

    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (36)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.2/5 csillag 3.2 (41)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)
    3.6/5 csillag 3.6 (5)