Termékek közzététele
Delfos®1150 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Delfos®1150 PIR Insulated sandwich panel

Delfos®1150 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for roofing, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 30 mm up to 100 mm. Cover width 1150 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial roofing.
Specifikáció
  • Delfos®1150 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for roofing, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 30 mm up to 100 mm. Thicknesses ranging: 30, 40, 50, 60, 80 and 100mm. Cover width 1150 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial roofing. Recommended steep gradient of over 7 %. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with seal covers and self-drilling fixtures. Optional complements: transversal overlap with plastic film, Delfos cover to hide foam edge, embossed ridge flashing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódelfos_1150_pir
  • TermékcsaládRoof sandwich panel
  • TermékcsoportHidden fixing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515