Termékek közzététele
Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikáció
  • Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeurobac_150_cd
  • TermékcsaládRoof decking
  • TermékcsoportMetal profile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető