Termékek közzététele
Eurobase®40 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®40 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE®40 self-supporting steel roof decking profile (4.266.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1065 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikáció
  • Europerfil EUROBASE®40 self-supporting steel roof decking profile (4.266.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1065 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeurobase_40_cd
  • TermékcsaládRoof decking
  • TermékcsoportMetal profile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)1065
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető