Termékek közzététele
5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339RWTA is a two-piece alternate roll-in type shower stall with stylish simulated 12” x 24” tile. It is available in left or right hand configuration and fully reinforced with EverFab’s unique composite core material which allows for factory or field installation of ADA compliant grab bars and seat. This roll-in shower unit is compliant with ADA, ANSI Type A, and California Title 24.

  • Clear floor space of 61″ x 36 3/8″
  • Anti-slip floor design
  • A weight of approximately 175 pounds
  • 30-year limited warranty


    Specifikáció
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6339RWTA-L/R
      2. Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
      4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
      5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1]
      6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós6339rwta
    • TermékcsaládANSI A - ADA - CA Title 24
    • TermékcsoportS6339RWTA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)79.62
    • Szélesség (hüvelyk)63
    • Mélység (hüvelyk)39
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszál
    • Másodlagos anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)175
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok