Termékek közzététele
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

This 63” x 42” roll-in shower base is ideal for senior living applications and complies with ADA, ANSI A117.1, CA Title 24, and other major accessibility standards.

Specifikáció
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósp6342a
  • TermékcsaládANSI A - ADA - CA Title 24
  • TermékcsoportSP6342A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.12
  • Szélesség (hüvelyk)62
  • Mélység (hüvelyk)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok