Termékek közzététele
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

A traditional roll-in shower pan that meets ADA compliance. In addition to that it features a smooth linear trench drain providing a less institutional feel

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 30” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikáció
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPT6333A
  • TermékcsaládANSI A - ADA - CA Title 24
  • TermékcsoportSPT6333A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)78.5
  • Szélesség (hüvelyk)63
  • Mélység (hüvelyk)34
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers