Termékek közzététele
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant tub-shower
  • California Title 24
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 60” x 32” exterior dimensions
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikáció
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót6032a
  • TermékcsaládANSI A - ADA
  • TermékcsoportT6032A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)19.25
  • Szélesség (hüvelyk)60
  • Mélység (hüvelyk)32
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)75
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC011558
  • ETIM-névWash-tub
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok