Termékek közzététele
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Metal Faced Dual Purpose Shallow Access Panel with extending fixing tabs, 1 Hour fire rated, 25mm wide Picture Frame, Single Door Unit, Budget Lock, Powder Coated RAL 9010 30% Gloss, The 1st dimension stated is the hinge side. This panel has a Fire Test Certificate up to 1200x600mm in a Wall application covered by Fire Certificate Number WF382113. Anything above these sizes will be manufactured to the same construction as tested.
    Specifikáció
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEX01-060-MD-PF-BL
    • TermékcsaládCeiling and Wall Access Panels
    • TermékcsoportAccess
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • IFC besorolásAjtópanel
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 leírásAccess panels