Termékek közzététele
JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

The FD series are our  insulated fire-rated access Panels  with a standard 1" trim for 1-hour and 2-3 hour ceiling assemblies with non-combustible ceiling listing in sizes to 24" x 36"
Specifikáció
  • Standard 1" trim insulated fire-rated access panels for 1 hour ceiling assemblies.
    Standard 1" Trim Insulated Fire-rated Access Panels for 2-3 Hour Ceiling Assemblies With Non-Combustible Ceiling Listing in Sizes to 24" x 36"

    Frame & Trim:  16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48" for Walls, 24" x 36" for Ceilings

    Optional Features: Stainless or Galvanized Construction, Mortise Prep or Mortise Lock Installed, Knurled Knob, Paint Colors.

    Fire-Rating of FD & FDS:

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-AP-Fire-Rated-Ceiling-FD
  • TermékcsaládAccess Panels
  • TermékcsoportFire-Rated Access Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 29
  • OmniClass névAccess Panels