Termékek közzététele
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
    expormim

    Nautica swing armchair

    4.8/5 csillag4.8(80 vélemény)

    Swing chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.33” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 24 mm/0.94” diameter. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered cushion with possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. 3 loose cushions 50x32 cm/19.75”x 12.5” included. Polyester rope with 14 mm/0.55” of section to hang the swing chair included. Optional anti-swing (braided polyester rope + carabiner).

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónautica-swing-chair
    • TermékcsaládNautica
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)131
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 leírásSwing chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
    • OmniClass szám23-21 23 13
    • OmniClass névResidential Seating