Termékek közzététele
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
    expormim

    Senso chairs bar stool

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

    Bar stool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósenso-chairs-bar-stool
    • TermékcsaládSenso chairs
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)101
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture