Termékek közzététele
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8/5 csillag2.8(9 vélemény)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópetale-upholstered-bar-stool
    • TermékcsaládPetale
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)950
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 leírásStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 21 33 11
    • OmniClass névCommercial Bar Stools