Termékek közzététele
Ordine
Ordine
    Fabita
    Archivált

    Ordine

    An innovative cooking element made up of two induction plates that allow the kitchen top to be kept free: when needed, you can use one plate or both and then just simply put them back on the wall once you have finished cooking.
    Specifikáció
    • Ordine represents a highly flexible space-saving solution, which thanks to its freestanding ‘character’, can easily find its place in other domestic environments, even in the case of the restyling of furnishings and spaces, changes in internal layout, etc.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOrdine
    • TermékcsaládInduction and vitroceramic hobs
    • TermékcsoportInduction Hob
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 leírásFume capturing hoods