Termékek közzététele
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.8/5 csillag3.8(17 vélemény)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK2515
  • TermékcsaládDishwasher
  • TermékcsoportHousehold
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)890
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)640
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásFelszerelési elem