Termékek közzététele
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO

    FAKRO FTP-V U4, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with acrylic lacquer. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees.

     

    Easy operation of the awning blind and cleaning of the outer pane as the sash can be rotated through 180 degrees and locked. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

     

    A wide range of accessories.

     

    Option to install electrical controls.

     

    Warranty:

     

    10-year warranty period for window,

     

    lifetime – glazing until hail resistance warranty.

    Specifikáció
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.7 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 33 dB
      Glazing unit: 4H–12–4–12–4
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócentre_pivot_ftp_v_u4
    • TermékcsaládRoof window
    • TermékcsoportCentre pivot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings